Clip for horizontal rail mounting

Imagen para Clip for horizontal rail mounting de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
Otras vistas
SKU: 24820-002
Back To Product
  • The clip is bolted to the case instead of the foot and can then be fitted onto the rail
  • The clip can be used to fix the case to a horizontal rail with lip

    Product family:

    Interscale M

    Individual Component Type:

    19" brackets, brackets and accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* País/Región
Get Price and Availability Get Price and Availability

Datos Técnicos

No hay artículos disponibles

El suministro incluye:

Artículo Cantidad Descripción
1 2 Clip, Al profile, clear anodized, width 30 mm, 52 mm, snap mounting for 35 mm DIN rails EN 50022; M4 self‐clinching nut
2 2 Screw, T20, M4 x 6
3 1 User manual

Accesorios

Artículo