19" rack

Imagen para 19
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
  • Bolted, frame Al diecast, upright Al extrusion
  • fixed spacing between front and rear 19" plane
  • Finish: RAL 7021

    Product family:

    Eurorack

    Accessory category:

    Frame

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
Height U / mm
 
Número de catálogo Depth mm Height mm Width mm Depth D mm Colour Height U
Número de catálogo Depth mm Height mm Width mm Depth D mm Colour Height U
600.0 998.0 600.0 600.0 RAL 7021 20
800.0 998.0 600.0 800.0 RAL 7021 20
600.0 1220.0 600.0 600.0 RAL 7021 25
800.0 1220.0 600.0 800.0 RAL 7021 25
600.0 1398.0 600.0 600.0 RAL 7021 29
800.0 1398.0 600.0 800.0 RAL 7021 29
600.0 1620.0 600.0 600.0 RAL 7021 34
800.0 1620.0 600.0 800.0 RAL 7021 34
900.0 1620.0 600.0 900.0 RAL 7021 34
600.0 1798.0 600.0 600.0 RAL 7021 38
800.0 1798.0 600.0 800.0 RAL 7021 38
900.0 1798.0 600.0 900.0 RAL 7021 38
600.0 2020.0 600.0 600.0 RAL 7021 43
800.0 2020.0 600.0 800.0 RAL 7021 43
900.0 2020.0 600.0 900.0 RAL 7021 43
600.0 2198.0 600.0 600.0 RAL 7021 47
800.0 2198.0 600.0 800.0 RAL 7021 47
900.0 2198.0 600.0 900.0 RAL 7021 47