MicroTCA power input module, single full‐size

Imagen para MicroTCA power input module, single full‐size de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
Otras vistas
SKU: 21596-572
Back To Product
  • Infeed of +12 VDC supply voltage from an external source via sub-D plug to 16 x 12 VDC outputs to MicroTCA backplane
  • Used in the power module slot (single full-size) instead of a MicroTCA power module, plug and form factor compatible
  • Generation of +3.3 VDC management voltage and distribution to 16 outputs
  • With power management (PM EMMC), no protection against overvoltage or incorrect input voltage polarity, 5‐pin D‐Sub input plug

    Description:

    PFM, single full-size

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* País/Región
Get Price and Availability Get Price and Availability

Datos Técnicos

El suministro incluye:

Artículo Cantidad Descripción
1 1 Power feed-through module, single full‐size
2 1 Power management mezzanine board

Accesorios

Artículo
Thmbnail Image Connection cable, for power feed-through module, 5-pin D-sub 5W5 (-48 V DC ) on M5 ring terminal, cable length 1.8 m, 1 piece 23204-835 Añadir artículo a una lista de proyectos add item to project list