19" Equipment Support, 2 U

Imagen para 19
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
SKU: 20119-257
Back To Product
  • Static load-carrying capacity 25 kg
  • Mounting height 2 U
  • Forward protrusion min. 168 mm

    Accessory type:

    19" drawer

    Accessory category:

    Mechanical Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* País/Región
Get Price and Availability Get Price and Availability

Datos Técnicos

Width HP 19
Height U 2
Depth mm 400.0
Width mm 430.0

El suministro incluye:

Artículo Cantidad Descripción
1 1 Equipment shelf, St, 1.5 mm, RAL 7035
2 2 Mounting bracket, strengthened, St, 2/2.5 mm, RAL 7035
3 1 Assembly kit incl. GND/earthing kit

Accesorios

Artículo