Slide rail, 40 kg

Imagen para Slide rail, 40 kg de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
SKU: 20119-106
Back To Product
  • For assembly on mobile 19" lab racks; with panel mounts alsoon stationary 19" lab racks
  • Static load‐carrying capacity 40 kg per pair

    Product family:

    Lab rack

    Accessory category:

    Slide rails

    Note:

    Mounting angles are necessary for assembly on stationary 19" lab rack, please order them separately

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Quantity
* País/Región
Get Price and Availability Get Price and Availability

Datos Técnicos

El suministro incluye:

Artículo Cantidad Descripción
1 10 Slide rails, St, 2 mm, zinc-plated

Accesorios

Artículo
Thmbnail Image Panel mount 20118-745 Añadir artículo a una lista de proyectos add item to project list
Thmbnail Image Panel mount 20118-744 Añadir artículo a una lista de proyectos add item to project list