19" equipment shelf, 2 U

Imagen para 19
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
Otras vistas
SKU: 20118-785
Back To Product
  • Mounting height 2 U
  • Static load-carrying capacity 10 kg

    Accessory category:

    Mechanical Accessories

    Accessory type:

    19" shelve

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color / Surface
* País/Región
Get Price and Availability Get Price and Availability

Datos Técnicos

Color/Surface RAL 7035
Width mm 447
Depth mm 238

El suministro incluye:

Artículo Cantidad Descripción
1 1 Equipment shelf, St, 1.5 mm

Accesorios

Artículo
Thmbnail Image 19" assembly kit (screw, washer, nut), (4 x M6 screws x 16, 4 x plastic washers, 4 x cage nuts) 21190-095 Añadir artículo a una lista de proyectos add item to project list