19" equipment shelf, 2 U

Imagen para 19
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
  • Mounting height 2 U
  • Static load-carrying capacity 10 kg

    Accessory category:

    Mechanical Accessories

    Accessory type:

    19" shelve

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color / Surface
 
Número de catálogo Color/Surface Width mm Depth mm
Número de catálogo Color/Surface Width mm Depth mm
RAL 7035 447 238
RAL 7021 447 238