Universal Teleskopschiene, 2 HE

Grafik für Universal Teleskopschiene, 2 HE in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Schienenbreite k = 16 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 417 mm
  • Montage seitlich an den 19"‐Holmen (19"‐Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs)
  • Arretierung bei Vollauszug
  • Auszugslänge > 100 %
  • Statische Traglast pro Paar von 46 - 61 kg

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Gleitschienen, Teleskopschienen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Länge mm
 
Katalognummer Material Auszugslänge Y Traglast P Länge L
Katalognummer Material Auszugslänge Y Traglast P Länge L
St 737.0 46.0 711.0
St 686.0 48.0 660.0
- 635.0 50.0 610.0
St 584.0 52.0 559.0
St 533.0 55.0 508.0
St 483.0 57.0 457.0
St 432.0 58.0 406.0
St 381.0 60.0 356.0
St 330.0 61.0 305.0