Universal Teleskopschiene, 1 HE

Grafik für Universal Teleskopschiene, 1 HE in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Montage seitlich an den 19"‐Holmen (19"‐Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs)
  • Statische Traglast pro Paar von 23 - 39 kg
  • Aushängbar
  • Auszugslänge > 100 %
  • Schienenbreite k = 9,7 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 429 mm

    Produktfamilie:

    MultipacPRO

    Hinweis:

  • Universal‐Teleskopschienen können ohne zusätzliche Montagesätze auch in ungenormten Anwendungen, also außerhalb von 19"‐Schränken eingesetzt werden
  • Zur Montage an der 19"‐Ebene bitte Befestigungsmaterial separat bestellen
  • Typ:

    Individuelle Komponenten

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Gleitschienen, Teleskopschienen

    Typ:

    Montage – Halterungen und Zubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Länge mm
 
Katalognummer Länge mm Menge Material Auszugslänge Y Traglast P
Katalognummer Länge mm Menge Material Auszugslänge Y Traglast P
711.0 VPE 2 Stück St 737.0 23.0
660.0 VPE 2 Stück St 666.0 23.0
610.0 VPE 2 Stück St 635.0 27.0
559.0 VPE 2 Stück St 584.0 29.0
508.0 VPE 2 Stück St 533.0 32.0
457.0 VPE 2 Stück St 483.0 34.0
406.0 VPE 2 Stück St 432.0 36.0
356.0 VPE 2 Stück St 381.0 39.0