Kurzgleitschiene (Eurorack)

Grafik für Kurzgleitschiene in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zum Einhängen in die 19"‐Winkelprofile
  • Auflage für schwere 19"‐Einschübe

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Hinweis:

    Zur Montage werden 2 Stück 19"‐Winkelprofile benötigt (bitte separat bestellen, siehe Winkelprofile)

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Gleitschienen, Teleskopschienen

    Schrankeinzelteile:

    Gleitschiene

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl
 
Katalognummer Länge mm Menge Farbe Material Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Länge mm Menge Farbe Material Beschreibung Beschreibung
55.0 VPE 2 Stück AlZn Stahl St, 1,5 mm St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 15 kg/Paar
55.0 VPE 10 Stück AlZn Stahl St, 1,5 mm St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 15 kg/Paar