Schwerlast Universal Teleskopschiene, 2 HE

Grafik für Schwerlast Universal Teleskopschiene, 2 HE in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Statische Traglast pro Paar von 72 - 100 kg
  • Montage seitlich an den 19"-Holmen (19"-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs)
  • Endanschlag gedämpft
  • Auszugslänge > 100 %
  • Schienenbreite k = 19,1 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 411 mm

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Gleitschienen, Teleskopschienen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Länge mm
 
Katalognummer Material Auszugslänge Y Traglast P Länge L
Katalognummer Material Auszugslänge Y Traglast P Länge L
St 723.0 72.0 700.0
- 623.0 88.0 600.0
St 573.0 94.0 550.0
St 523.0 100.0 500.0
- 473.0 94.0 450.0
St 423.0 88.0 400.0
St 373.0 83.0 350.0
St 323.0 77.0 300.0