Netzanschlussleitung

Grafik für Netzanschlussleitung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Anwendung für: – Lüfter, Schrankleuchten, etc. – Industrielle PC-Anschlüsse – Unterbrechungsfreie Stromversorgung – Systeme

    Zubehör-Kategorie:

    Elektrisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Netzanschlusskabel

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Farbe
Ausführung
Länge mm
 
Katalognummer Steckdosenleiste Farbe/Oberfläche Beschreibung Länge in mm
Katalognummer Steckdosenleiste Farbe/Oberfläche Beschreibung Länge in mm
SCHUKO/UTE grau zur Anwendung in: Deutschland, Frankreich, Österreich, Norwegen, Niederlande, Schweden, Finnland, Spanien, Portugal, Türkei, Griechenland, Belgien, Luxemburg 2500
SCHUKO/UTE schwarz zur Anwendung in: Deutschland, Frankreich, Österreich, Norwegen, Niederlande, Schweden, Finnland, Spanien, Portugal, Türkei, Griechenland, Belgien, Luxemburg 2500
SCHUKO/UTE grau zur Anwendung in: Deutschland, Frankreich, Österreich, Norwegen, Niederlande, Schweden, Finnland, Spanien, Portugal, Türkei, Griechenland, Belgien, Luxemburg 2500
BS-Britsch Standard Einsätze schwarz zur Anwendung in: Großbritannien, Irland 2500
USA-Einsätze schwarz zur Anwendung in: USA, Kanada 2000
IECC14 schwarz zur weltweiten Anwendung 500
IECC14 schwarz zur weltweiten Anwendung 1000
IECC14 schwarz zur weltweiten Anwendung 2500