Gestellfachboden stationär (Varistar), volle Tiefe / verkürzte Tiefe, RAL 7021 / RAL 7035

Grafik für Gestellfachboden volle Tiefe in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • 1 HE, inkl. Erdung
  • Montage direkt an das VARISTAR-Gestell
  • St, 1,5 mm
  • Statische Traglast 75 kg

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    Für die Montage der verkürzten Fachböden sind zusätzlich 2 Tiefenstreben erfoderlich, bitte separat bestellen

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Schrankeinzelteile:

    Fachboden

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Tiefe (mm)
Farbe
Version
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Für Schrankbreite mm Farbe Für Schranktiefe mm Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Für Schrankbreite mm Farbe Für Schranktiefe mm Beschreibung Beschreibung
479.0 544.0 1 Stück 600.0 7021 600.0 verkürzt um 100 mm -
497.0 544.0 1 Stück 600.0 7035 600.0 verkürzt um 100 mm -
497.0 544.0 1 Stück 600.0 7021 600.0 volle Tiefe -
497.0 544.0 1 Stück 600.0 7035 600.0 volle Tiefe -
597.0 544.0 1 Stück 600.0 7021 800.0 verkürzt um 100 mm -
697.0 544.0 1 Stück 600.0 7035 800.0 verkürzt um 100 mm -
697.0 544.0 1 Stück 600.0 7021 800.0 volle Tiefe -
697.0 544.0 1 Stück 600.0 7035 800.0 volle Tiefe -
797.0 544.0 1 Stück 600.0 7021 900.0 volle Tiefe -
797.0 544.0 1 Stück 600.0 7035 900.0 volle Tiefe -
897.0 544.0 1 Stück 600.0 7021 1000.0 volle Tiefe -
897.0 544.0 1 Stück 600.0 7035 1000.0 volle Tiefe -
997.0 544.0 1 Stück 600.0 7021 1100.0 volle Tiefe -
997.0 544.0 1 Stück 600.0 7035 1100.0 volle Tiefe -
1097.0 544.0 1 Stück 600.0 7021 1200.0 volle Tiefe St, 1,5  mm, statische Traglast 75 kg, 1 HE, inkl. Erdung
1097.0 544.0 1 Stück 600.0 7035 1200.0 volle Tiefe -
479.0 744.0 1 Stück 800.0 7021 600.0 verkürzt um 100 mm -
479.0 744.0 1 Stück 800.0 7021 600.0 volle Tiefe -
497.0 744.0 1 Stück 800.0 7035 600.0 verkürzt um 100 mm -
497.0 744.0 1 Stück 800.0 7035 600.0 volle Tiefe -
597.0 744.0 1 Stück 800.0 7021 800.0 verkürzt um 100 mm St, 1,5 mm, statische Traglast 75 kg, 1 HE, Tiefe 597 mm, inkl. Erdung, Tiefenstrebe bei vertieftem Einbau separat bestellen
597.0 744.0 1 Stück 800.0 7035 800.0 verkürzt um 100 mm 1 HE, Tiefe 597 mm, St, 1,5 mm, statische Traglast 75 kg, inkl. Erdung
697.0 744.0 1 Stück 800.0 7021 800.0 volle Tiefe St, 1,5  mm, statische Traglast 75 kg, 1 HE, Tiefe 697 mm, inkl. Erdung, Tiefenstrebe bei vertieftem Einbau separat bestellen
697.0 744.0 1 Stück 800.0 7035 800.0 volle Tiefe 1 HE, Tiefe 697 mm, St, 1,5 mm, statische Traglast 75 kg, inkl. Erdung
797.0 744.0 1 Stück 800.0 7021 900.0 volle Tiefe -
797.0 744.0 1 Stück 800.0 7035 900.0 volle Tiefe -
897.0 744.0 1 Stück 800.0 7021 1000.0 volle Tiefe St, 1,5  mm, statische Traglast 75 kg, 1 HE, inkl. Erdung
897.0 744.0 1 Stück 800.0 7035 1000.0 volle Tiefe -
997.0 744.0 1 Stück 800.0 7021 1100.0 volle Tiefe St, 1,5  mm, statische Traglast 75 kg, 1 HE, inkl. Erdung
997.0 744.0 1 Stück 800.0 7035 1100.0 volle Tiefe -
1097.0 744.0 1 Stück 800.0 7021 1200.0 volle Tiefe St, 1,5  mm, statische Traglast 75 kg, 1 HE, inkl. Erdung
1097.0 744.0 1 Stück 800.0 7035 1200.0 volle Tiefe -