19" Fachboden stationär (Novastar)

Grafik für Fachboden stationär in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Einbauhöhe 1 HE, zur Montage an den vertikalen Schrankholmen
  • Statische Traglast 75 kg
  • Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabeln mit Hilfe von Kabelbindern oder Klettbändern
  • St, 1,5 mm
  • perforiert
  • Farbe RAL 7021

    Produktfamilie:

    Novastar

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Schrankeinzelteile:

    Fachboden

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Für Schranktiefe mm
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Farbe w mm d mm Beschreibung Höhe HE Menge
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Farbe w mm d mm Beschreibung Höhe HE Menge
400.0 44.45 553.0 RAL 7021 488.0 350.0 St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg 1 1 Stück
500.0 44.45 553.0 RAL 7021 488.0 350.0 St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg 1 1 Stück
600.0 44.45 553.0 RAL 7021 488.0 450.0 St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg 1 1 Stück
800.0 44.45 553.0 RAL 7021 488.0 650.0 St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg 1 1 Stück
900.0 44.45 740.0 RAL 7021 588.0 650.0 St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg 1 1 Stück
900.0 44.45 553.0 RAL 7021 588.0 750.0 St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg 1 1 Stück
1000.0 44.45 553.0 RAL 7021 688.0 850.0 St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg 1 1 Stück