Befestigungsmaterial, Vierkantmutter M6

Grafik für Befestigungsmaterial, Vierkantmutter M6 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zur präzisen, verdrehsicheren Befestigung ohne Spiel
  • Zur normgerechten Erdung an mindestens einem Befestigungspunkt eine Vierkant-Erdungsmutter und eine Nomelscheibe verwenden

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Montage-Zubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl
Typ
 
Katalognummer Beschreibung Material Oberfläche Beschreibung Menge/VPE
Katalognummer Beschreibung Material Oberfläche Beschreibung Menge/VPE
St, verzinkt, für Materialstärke 3,7 mm St Stahl, verzinkt Vierkantmutter M6 50
St, verzinkt, für Materialstärke 1,5 mm St Stahl, verzinkt Vierkant-Erdungsmutter M6 100
St, verzinkt, für Materialstärke 3,5 mm St Stahl, verzinkt Vierkant-Erdungsmutter M6 50
St, verzinkt, für Materialstärke 3,7 mm St Stahl, verzinkt Vierkantmutter M6 100