Befestigungsmaterial, Käfigmutter M4/M5

Grafik für Befestigungsmaterial, Käfigmutter M4/M5 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zur Befestigung von Sonderteilen (in der Rechtecklochung), die eine Gewindestärke von M4 oder M5 erfordern
  • Zur normgerechten Erdung an mindestens einem Befestigungspunkt eine Erdungskäfigmutter und eine Nomelscheibe verwenden

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Montage-Zubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl
Typ
 
Katalognummer Beschreibung Oberfläche Beschreibung Menge/VPE
Katalognummer Beschreibung Oberfläche Beschreibung Menge/VPE
St, verzinkt, für Materialstärken 1,8 bis 2,6 mm verzinkt Käfigmutter M4 50
St, verzinkt, für Materialstärken 1,8 bis 2,6 mm verzinkt - 100
St, verzinkt, für Materialstärke 1,8 bis 2,6 mm verzinkt Erdungskäfigmutter M4 10
St, verzinkt, für Materialstärke 1,8 bis 2,6 mm verzinkt Erdungskäfigmutter M4 100
St, verzinkt, Innendurchmesser 4,1 mm, Außendurchmesser 8 mm Stahl, verzinkt Nomelscheibe M4 für Erdung 100
St, verzinkt, für Materialstärken 1,8 bis 2,6 mm verzinkt Käfigmutter M5 50
St, verzinkt, für Materialstärken 1,8 bis 2,6 mm verzinkt Käfigmutter M5 100
St, verzinkt, für Materialstärke 1,8 bis 2,6 mm - Erdungskäfigmutter M5 10
St, verzinkt, für Materialstärke 1,8 bis 2,6 mm - Erdungskäfigmutter M5 100
St, verzinkt, Innendurchmesser 5,1 mm, Außendurchmesser 10,2 mm Stahl, verzinkt Nomelscheibe M5 für Erdung 100