Türkontaktschalter ohne Anschlusskabel

Grafik für Türkontaktschalter ohne Anschlusskabel in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 20118-810
Zur Produktgruppe
  • Türkontaktschalter (ohne Verbindungskabel)

    Hinweis:

    Adaptionswinkel zur Montage des Türkontaktschalters (Varistar, Novastar, Eurorack) bitte separat bestellen

    Zubehör-Kategorie:

    Elektrisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Türkontaktschalter

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Beschreibung Türkontaktschalter
Menge 1 Stück
Schaltkontakt 2 (1 Schließer / 1 Öffner)
Anschluss Käfigklemme
Mech. Lebensdauer 8 Millionen Zyklen
Spannung [VAC] 240 VAC
Strom 6 A
Schutzart IP 66
Schutzklasse Klasse II
Funktionen 3,1 mm Spalt zur Einstellung der Türschalterposition
Zulassungen CE, UL, CCC
Abmessungen 31 x 33,5 x 76,05 мм

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 Türkontaktschalter (ohne Anschlusskabel)
2 1 PG‐Verschraubung M20 x 1,5 für Kabeldurchmesser 6 ... 12 mm
2 1 Befestigungsmaterial

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image Adaptionswinkel zur Montage des Türkontaktschalters (Novastar), VPE 1 Satz 27230-275 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Adaptionswinkel zur Montage des Türkontaktschalters (Eurorack), VPE 1 Satz 23117-036 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Adaptionswinkel zur Montage des Türkontaktschalters (Varistar), VPE 1 Satz 23130-314 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list