19 Zoll Fachboden, stationär (Eurorack), volle Tiefe / verkürzte Tiefe

Grafik für 19 Zoll Fachboden stationär 1 HE 75 kg in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Einbauhöhe 1 HE
  • Perforiert mit Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabelbindern
  • Statische Traglast 75 kg
  • Beim Einsatz als verkürzter Fachboden ist eine dritte 19"-Ebene erforderlich, bitte separat bestellen
  • St, 1,5 mm
  • Farbe RAL 7021

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Hinweis:

    Für verkürzte Ausführung bitte Tiefenstrebe separat bestellen

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Schrankeinzelteile:

    Fachboden

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tiefe (mm)
Version
 
Katalognummer Menge c mm w mm xf mm Für Schranktiefe Eurorack Für Schrankbreite Eurorack d mm Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Menge c mm w mm xf mm Für Schranktiefe Eurorack Für Schrankbreite Eurorack d mm Beschreibung Beschreibung
1 Stück 680.0 477.0 60.0 800.0 600.0 800.0 verkürzt um 100 mm St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg, inklusive Erdung, dritte 19"‐Ebene erforderlich, separat bestellen
1 Stück 480.0 477.0 60.0 600.0 600.0 443.0 volle Tiefe St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg, inklusive Erdung
1 Stück 780.0 477.0 60.0 900.0 600.0 900.0 verkürzt um 100 mm St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg, inklusive Erdung, dritte 19"‐Ebene erforderlich, separat bestellen
1 Stück 480.0 477.0 60.0 600.0 800.0 343.0 verkürzt um 100 mm St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg, inklusive Erdung, dritte 19"‐Ebene erforderlich, separat bestellen
1 Stück 680.0 477.0 60.0 800.0 600.0 643.0 volle Tiefe St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg, inklusive Erdung; Winkelprofile (2 Paar), Tiefenstreben oder Reduziertiefenstreben  separat bestellen