19''-fan 1 HE, drehzahlgeregelt und funktionsüberwachung, 24 VDC oder 230 VAC

Grafik für 19''-fan 1 HE, drehzahlgeregelt und funktionsüberwachg, 24 VDC oder 230 VAC in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Einsatzbereich wählbar: 20 ... 40 °C und 30 ... 50 °C
  • Geräuschoptimierung durch temperaturabhängige Luftfördermenge
  • Externer Fühler, bei Fühlerbruch stellt sich automatisch die max. Drehzahl ein
  • Funktionsüberwachung mit LEDs und über potentialfreien Kontakt
  • Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857

    Zubehör-Kategorie:

    Kühlen, Heizen, Temparaturkontrolle

    Zubehör-Typ:

    19" Lüftereinheiten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl der Lüfter
Spannung
 
Katalognummer Leistungsaufnahme (W) Luftfördermenge (m³/h) Anzahl der Lüfter Spannung Beschreibung
Katalognummer Leistungsaufnahme (W) Luftfördermenge (m³/h) Anzahl der Lüfter Spannung Beschreibung
15.9 467.0 3 24 VDC ohne Schalter
31.8 895.0 6 24 VDC ohne Schalter
15.9 467.0 3 86...260 VAC mit Schalter
31.8 895.0 6 86...260 VAC ohne Schalter