19''- Kabelwanne, 2 HE

Grafik für 19''- Kabelwanne, 2 HE in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Einbauhöhe 2 HE
  • Tiefenverstellbar im Raster von 25 mm, Überstand nach vorn min. 91 mm, max. 191 mm
  • Traglast 15 kg

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Geräteträger

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Farbe
 
Katalognummer Farbe/Oberfläche Breite in mm Tiefe in mm
Katalognummer Farbe/Oberfläche Breite in mm Tiefe in mm
RAL 7021 430 450
RAL 7035 430 450