Seitenwand Typ F, flexibel (EuropacPro)

Grafik für EuropacPRO Seitenwände, Typ F in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Ausführungen für EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei oder Textil)Seitenwände Typ F, 19"-Winkel, Eckprofile, EMV-Dichtungen, Wandmontage, Seitenwandverbindung, Griffe, Schalttafeleinbau

    Produktfamilie:

    EuropacPRO

    Hinweis:

    Weitere Einzelteile zum Aufbau eines geschirmt oder ungeschirmten Baugruppenträgers: 19"-Winkel, Eckprofil; Modulschienen; Führungsschienen; Abdeckbleche; Rück-/Frontseite; Griffe; EMV-Schirmung; Innenausbau

    Typ:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Seitenwände und Zubehör

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Menge Beschreibung Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Menge Beschreibung Beschreibung Höhe HE
175.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 3
235.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 3
275.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 3
277.75 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 3
295.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 3
355.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 3
415.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 3
475.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 3
235.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 4
295.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 4
175.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 4
355.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 4
415.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 4
475.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 4
175.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 6
235.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 6
275.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 6
277.75 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 6
295.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 6
355.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 6
415.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 6
475.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 6
970.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 6
175.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 9
235.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 9
295.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 9
355.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 9
415.0 1 Stück Seitenwand ohne 19"‐Winkel, Al, 2 mm, passiviert,       19“‐Winkel und Eckprofil separat bestellen 9