Beschriftungsstreifen

Grafik für Beschriftungsstreifen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 60817-228
Zur Produktgruppe
  • Beschriftungsstreifen (selbstklebend) für Leiterplattengriff
  • Produkte, die Zubehör zu Hauptprodukten sind

    Mechanik:

    Leiterplattengriff

    Beschreibung:

    Beschriftungsstreifen

    Typ:

    Einzelkomponenten

    Produktfamilie:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • EuropacPRO
  • Leiterplattenzubehör
  • Typ:

    Führungsschienen und Zubehör

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Farbe weiß/matt
Material Polyesterfolie selbstklebend
Pos. 3
Beschreibung Beschriftungsstreifen (1 Bogen = 438 St.)
Beschreibung Polyesterfolie, 31 x 4 mm, selbstklebend,  weiß/matt  (1 A4‐Bogen je 438 Stück), PBT, UL 94 V‐0

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 Polyesterfolie, selbstklebend, weiß, matt; Bogen A4, 436 Stück je 31 x 4 mm

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image Führungsschienen, Zubehör, 280 mm tief 64560-080 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Führungsschienen, Zubehör, 160 mm tief 24560-373 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Führungsschienen, Zubehör, 160 mm tief 64560-076 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Führungsschienen, Zubehör, 160 mm tief 64560-005 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Führungsschienen, Zubehör, 160 mm tief 64560-055 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Führungsschienen, Zubehör, 220 mm tief 64560-006 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Führungsschienen, Zubehör, 220 mm tief 64560-166 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Führungsschienen, Zubehör, 220 mm tief 64560-078 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Führungsschienen, Zubehör, 280 mm tief 24560-375 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Führungsschienen, Zubehör, 100 mm tief 64560-082 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Führungsschienen, Zubehör, 220 mm tief 24560-374 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Führungsschienen, Zubehör, 340 mm tief 24560-376 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list