Kunststofffuß (Gehäuse, Interscale)

Grafik für Kunststofffuß in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

    Produktfamilie:

  • Interscale M
  • PropacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • Hinweis:

    Fuß wird nach Einstecken in die Montagebohrung durch Eindrücken des Spreizstiftes fixiert

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Fuß

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Länge mm
Anzahl
 
Katalognummer A mm C mm Farbe Material Beschreibung B mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) c mm
Katalognummer A mm C mm Farbe Material Beschreibung B mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) c mm
16.0 4.0 schwarz PC, UL 94 V‐0 Für Materialdicke 1 ... 3 mm 7.2 VPE 4 - -
21.0 - schwarz PC, UL 94 V-0 für Materialdicke 1,5 ... 4 15.0 - 50 7.0
16.0 4.0 schwarz PC, UL 94 V-0 Für Materialdicke 1 ... 3 mm 7.2 LLG 50 50 -