Montageplatte mit Lüftern (Interscale M)

Grafik für Montageplatte mit Lüftern in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Lüfter können einfach mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial an der Montageplatte befestigt werden
  • Befestigung im Gehäuse mit 4 beiliegenden Füßen
  • Montageplatte (4 mm erhöht) mit integriertem Lüfterhalter inklusive Lüftersatz für perforierte Gehäuseausführungen

    Produktfamilie:

    Interscale M

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Kühlung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
Breite HP
Ausführung
 
Katalognummer Anzahl der Lüfter Tiefe mm Höhe mm Breite mm Für Gehäusebreite [mm] Für Gehäusetiefe Für Gehäusehöhe Lüfterabmessungen Höhe HE Anzahl der Lüfter
Katalognummer Anzahl der Lüfter Tiefe mm Höhe mm Breite mm Für Gehäusebreite [mm] Für Gehäusetiefe Für Gehäusehöhe Lüfterabmessungen Höhe HE Anzahl der Lüfter
2 173.0 41.15 214.95 221.45 177.0 43.65 40 x 40 x 20 1 2
3 217.45 41.15 214.95 221.45 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
3 217.45 41.15 303.85 310.35 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
3 217.45 41.15 392.75 399.25 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
5 306.35 41.15 392.75 399.25 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
3 217.45 41.15 437.2 443.7 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
5 306.35 41.15 437.2 443.7 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
1 173.0 85.6 214.95 221.45 177.0 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 214.95 221.45 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 303.85 310.35 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 392.75 399.25 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
2 306.35 85.6 392.75 399.25 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
1 217.45 85.6 437.2 443.7 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
2 306.35 85.6 437.2 443.7 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
1 217.45 130.05 303.85 310.35 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
1 217.45 130.05 392.75 399.25 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
2 306.35 130.05 392.75 399.25 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2
1 217.45 130.05 437.2 443.7 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
2 306.35 130.05 437.2 443.7 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2