Frontgriff, mehrteilig, Breite 12 mm

Grafik für Frontgriff, mehrteilig, Breite 12 mm in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Statische Tragfähigkeit 10 kg/Paar
  • Anschraubung von vorne
  • Dreiteilig, Mittelteil aus AI-Profil, Kopfstücke aus glasfaserverstärktem Kunststoff

    Produktfamilie:

    EuropacPRO

    Typ:

    Individuelle Komponenten

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Frontplatten

    Typ:

    Griff

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe mm
Höhe U
 
Katalognummer Für Gehäusehöhe [HE] Farbe/Oberfläche Höhe HE Abmessung A mm Abmessung E [mm] Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG)
Katalognummer Für Gehäusehöhe [HE] Farbe/Oberfläche Höhe HE Abmessung A mm Abmessung E [mm] Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG)
4 eloxiert 3 87.5 73.5 VPE 1 Satz 10
4 eloxiert 3 146.0 133.4 VPE 1 Satz 10
4 eloxiert 3 102.0 88.0 VPE 1 Satz 10
- eloxiert 4 134.0 120.0 VPE 1 Satz 10
- eloxiert 5 194.0 180.0 VPE 1 Satz 10
6.9 eloxiert 6 249.0 235.0 VPE 1 Satz 10