Schließen
Testadapter, Bauform E
Technische Daten
Tiefe mm | 220.0 |
Steckertyp | E48 |
Für Kartentiefe | 220.0 |
Backplane‐Typ | 2L |
Messfeld für | U / I |
Beschreibung | Strom- und Spannungsmessung |
Höhe HE | 3 |
Layerzahl | 2 |
Connect With Us