RackPower PDU 230 VAC einphasig (Gestell- oder 19"-Montage)

Grafik für RackPower PDU 230 VAC einphasig (Gestell- oder 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Industrielle Standards:

UL-gelistete Datei E309439 UL 60950-1 Informationstechnologieausrüstung cUL-gelistete Datei E309439 CSA-C22.2 Nr. 60950-1 Information

    RackPower Intelligent Power Distribution Units sind zum konfigurieren vorgesehen. Sie dienen zur Steuerung von Schränken und bieten viele Funktionen. Erstellen Sie Ihre Energiellösung mit vielen verfügbare Konfigurationsoptionen. Die Einheiten sind für den Einbau horizontal (19'' Einschub) oder vertikal erhälltlich.

    Lackierung:

    Standard ist schwarz, andere Farben verfügbar

    Spezifikationen:

  • Stahlgehäuse
  • Verschiedene Kabellängen- und Steckerarten verfügbar; auch in LSZH erhältlich (raucharm ohne Halogen)
  • Befestigungsmaterial
  • Eigenschaften:

  • Ein- oder mehrphasig
  • Eingangsspannungen: Nordamerika 110/120 VAC oder 208 VAC, Europa und Asien 230 VAC oder 400 VAC
  • Globale Stecker und Steckdosen NEMA und IEC
  • 5 Konfigurationsarten: RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100
  • Externe Kommunikation und Überwachung - geschützte und sichere LAN-Verbindungen
  • Lokale und Remote-Stromüberwachung von einzelnen Steckdosen und Stromkreisen mit Daten für Strom (AMP), Spannung (Volt), Leistung (kW), Energieverbrauch (kWh) und Leistungsfaktor der gesamten PDU mit einer Messgenauigkeit von +/- 1%
  • Austauschbarer Hot-Swap-fähiger Smart-Monitor (RP-Meter) und DC-Modul
  • Remote-Ein-/ Aus-Schalter
  • 19'' Rack-Montage (1 und 2 HE Versionen)
  • Vertikale- oder horizontale Schrankmontage
  • Überspannungsschutz
  • Dual-Power-Feed-Eintrag für einphasige RackPower-PDUs
  • Temperatursensor oder Temperatur-/ Feuchtigkeitssensor
  • Netzkabel mit verschiedene Längen, Farben und Stecker
  • Aufzeichnungen:

    Um Ihre PDU zu konfigurieren, gehen Sie zu http://schroff.biz/PDU_Webapp/

    Typ:

    Intelligente PDUs

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

 
Katalognummer Beschreibung Montageart
Katalognummer Beschreibung Montageart
230 VAC einphasig Gestellmontage
230 VAC einphasig 19" Montage