RackPower PDU 110 VAC einphasig (Gestell- oder 19"-Montage)

Grafik für RackPower PDU 110 VAC einphasig (Gestell- oder 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Industrielle Standards:

UL Listed File E309439 UL 60950-1 Information Technology Equipment cUL Listed File E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1 Information Technology Equipment FCC, CE, RoHs, REACH

    RackPower Intelligent Power Distribution Units können einfach konfiguriert werden. Sie ermöglichen das Strom-Management in Schränken sowie Wandgehäusen und bieten viele Funktionen. Erstellen Sie Ihre Power-Management-Lösung mit vielen verfügbare Konfigurationsoptionen. Die Einheiten sind für den Einbau horizontal (19''-Einschub) oder vertikal erhältlich.

    Typ:

    Intelligente PDUs

    Eigenschaften:

  • Single or multi-phase
  • Input voltages North American 110 / 120 VAC or 208 VAC, European and Asia 230 VAC or 400 VAC
  • Global plug and receptacles NEMA and IEC rated
  • 5 Configuration types: RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100
  • External communications and monitoring - protected and secure LAN connections
  • Local and remote power monitoring of single outlets and circuits showing data for current (AMP), voltage (Volt), power (kW), energy consumption (kWh) and power factor of entire PDU with a metering accuracy to within +/- 1%
  • Remote power on/off switch
  • Field replaceable, “hot-swappable”, smart monitor (RP Meter) and DC module
  • 19-in. Rack Mounting (1 and 2 RU offering)
  • Versatile vertical / rack and cabinet mounting
  • Surge protection
  • Dual Power feed entry for single phase RackPower PDUs
  • Temperature Sensor or Temperature and Humidity Sensor
  • Power cord whip - various lengths, color and plugs
  • Spezifikationen:

  • Steel housing
  • Various cord length and plug styles available; also available in LSZH (low smoke zero halogen)
  • Mounting hardware
  • Lackierung:

    Standard is black, other finishes available

    Ordering:

  • If the portfolio of pre-configured items does not meet your needs, all iPDUs can be configured to your specifications as a custom order. Contact Customer Service to place an order.
  • To configure a custom PDU, go to http://schroff.biz/PDU_Webapp/

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

 
Katalognummer Beschreibung Montageart
Katalognummer Beschreibung Montageart
110/120 VAC einphasig Gestellmontage
110/120 VAC einphasig 19" Montage