Steckbaugruppen-Bausatz, 6 HE, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, geschirmt (Textildichtung), Front- oder Rear I/O-Montage, mit IEL-Griff

Grafik für Steckbaugruppen-Bausatz, 6 HE, Front eloxiert und Rückseite leitfähig, geschirmt (Textildichtung), Frontmontage, IEL-Griff in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Frontplatte geschirmt
  • Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet
  • Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)
  • Nach IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-102
  • Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

    Steckbaugruppen-Bausatz, 6 HE, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, geschirmt (Textildichtung), Frontmontage, mit IEL-Griff

    Spezifikation:

  • IEC 60297-3-103
  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • IEEE 1101.1/11
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Produktfamilie:

    Steckbaugruppen

    Griff:

    IEL

    Montage:

  • Schraubverbindung – Vorderseite
  • Schraubverbindung –Rear I/O Seite
  • EMV-Schirmung:

    Geschirmt (Textildichtung)

    Standard:

    CompactPCI, CompactPCI Serial, VME64x, VXS, VPX

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 6
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 10
261.8 2.5 6 12