Steckbaugruppen-Bausatz, 3 HE, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, geschirmt (Textildichtung), Frontmontage, mit IEL-Griff

Grafik für Steckbaugruppen-Bausatz, 3 HE, Front eloxiert und Rückseite leitfähig, geschirmt (Textildichtung), Frontmontage, IEL-Griff in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Frontplatte geschirmt
  • Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)
  • Nach IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-102
  • Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet
  • Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

    Spezifikation:

  • IEC 60297-3-102
  • IEC 60297-3-103
  • IEEE 1101.10
  • IEEE 1101.1/11
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Produktfamilie:

    Steckbaugruppen

    Griff:

    IEL

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt (Textildichtung)

    Standard:

    CompactPCI, CompactPCI Serial, VME64x, VXS, VPX

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
128.4 2.5 3 4
128.4 2.5 3 6
128.4 2.5 3 8
128.4 2.5 3 10
128.4 2.5 3 12