Steckbaugruppen Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite chromatiert, ungeschirmt, mit starren Aushebegriff

Grafik für Steckbaugruppen-Kit, Vorderseite eloxiert und Rückseite chromati in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Griff ohne Aushebefunktion
  • Frontplatte ungeschirmt

    Spezifikation:

    IEC 60297-3-101

    Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite passiviert

    Griff:

    Trapezform, Starr

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE Breite mm
Katalognummer Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE Breite mm
2.5 3 3 -
2.5 3 4 5.0
2.5 3 5 -
2.5 3 6 -
2.5 3 7 -
2.5 3 8 -
2.5 3 10 -
2.5 3 12 -
2.5 6 3 -
5 6 4 4.0
2.5 6 5 -
2.5 6 6 -
2.5 6 7 -
2.5 6 8 -
5 6 10 -
2.5 6 12 -