Steckbaugruppen Bausatz, Vorderseite eloxiert und Rückseite chromatiert, geschirmt, mit starren Aushebegriff

Grafik für Steckbaugruppe mit starrem Griff in Trapezform in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Frontplatte, U-Profil, geschirmt
  • Griff ohne Aushebefunktion

    Spezifikation:

    IEC 60297-3-101

    Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Griff:

    Trapezform, Starr

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt (Textildichtung)

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
128.4 2.5 3 3
128.4 2.5 3 4
128.4 2.5 3 5
128.4 2.5 3 6
128.4 2.5 3 7
128.4 2.5 3 8
128.4 2.5 3 10
128.4 2.5 3 12
261.8 2.5 6 3
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 5
261.8 2.5 6 6
261.8 2.5 6 7
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 10
261.8 2.5 6 12