Steckbaugruppen Bausatz mit IEL-Ein-/Aushebegriff für CompactPCI- / VME64x Anwendungen

Grafik für Steckbaugruppen mit IEL-Ein-/Aushebegriff für CompactPCI- / VME6 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Für Anwendungen mit hohen Steck- und Ziehkräften wie VPX- oder VXS-Standard
  • Zusätzliche Leiterplattenbefestigungsoptionen verfügbar
  • Griff benötigt zusätzliches XL-Gegenlager (Kombination mit Modulschiene kurzes / langes Dach)
  • Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)
  • Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 1500 N (pro Paar)
  • IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

    Hinweis:

    Versionen zum Einbau von Mikroschaltern auf Anfrage

    Spezifikation:

  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • IEEE 1101.1
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Griff:

    XL

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt (Textildichtung)

    Standard:

  • VPX
  • VXS

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 12