Steckbaugruppen Bausatz, 6 HE, Front eloxiert, Rückseite leitfähig, geschirmt (Textil), mit IET-Ein-/Aushebegriff

Grafik für Steckbaugruppen mit IEL-Ein-/Aushebegriff für CompactPCI- / VME6 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Nach IEEE 1101.10 und IEC 60297‐3‐102
  • Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
  • Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)
  • Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet
  • Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)

    Spezifikation:

  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.1/11
  • IEEE 1101.10
  • IEC 60297-3-103
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Produktfamilie:

    Steckbaugruppen

    Griff:

    IET

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt (Textildichtung)

    Standard:

    CompactPCI, CompactPCI Serial, VME64x, VXS, VPX

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
2.5 6 4
2.5 6 8
2.5 6 12