Varistar Schrankkonfigurator

MASSGESCHNEIDERTE MODULLÖSUNGEN
FÜR IHRE ANWENDUNG

Frontplatten
schroff logo

nVent bietet ein breites Sortiment an Frontplatten und Frontplatten-Bausätzen, die den Standards IEC, IEEE bzw. PICMG entsprechen. Sie können schnell und einfach mit kundenspezifischen Ausbrüchen und hochwertiger Bedruckung modifiziert werden.

  • Schroff Frontplatten und Steckbaugruppen
    Zur Aufnahme und zum Schutz von Leiterplatten in 19″-Baugruppenträgern und -Gehäusen, mit I/O-Optionen für Leiterplatten

    • Typische Anwendungsbereiche: Militär, Telekommunikation, Transportausrüstung sowie Mess-, Steuer- und
       Regeltechnik
    • Steckbaugruppen ungeschirmt und schirmbar erhältlich
    • In Kits erhältlich
    • Unzählige Erweiterungs- und Modifikationsmöglichkeiten dank vielfältigem Zubehör und einzeln erhältlichen
       Komponenten



Frontplatten Steckbaugruppen Kasetten
Design
Einzelkomponenten tick icon    
Vormontierte Bausätze inklusive Frontplatte,
Griff und Zubehör
  tick icon tick icon
Standards      
IEC 60297-3-101 tick icon tick icon tick icon
IEC 60297-3-102   tick icon tick icon
IEC 60297-3-103   tick icon tick icon
IEEE 1101,10/10 tick icon tick icon tick icon
PICMG 3.0, Rev.3 (ATCA) tick icon tick icon  
PICMG AMC.0 R 2.0 tick icon tick icon  
MicroTCA.1 and MicroTCA.4 tick icon tick icon  
Produktspezifikationen      
Vollständige Karteneinhausung     tick icon
EMV-Schutz auf Kartenebene     tick icon
Mechanischer Schutz auf Kartenebene     tick icon
Oberfläche      
Aluminium, transparent chromatiert tick icon    
Aluminium, transparent voreloxiert, Schnittkanten blank tick icon    
Aluminium, Vorderseite eloxiert, Rückseite passiviert tick icon    
Oberfläche AdvancedTCA/MicroTCA      
Edelstahl tick icon    
Aluminium tick icon