MicroTCA Systems

MODULARE BAUGRUPPENTRÄGER-
UND CHASSISPLATTFORMEN FÜR LEITERPLATTEN

Baugruppenträger

nVent bietet ein breites Sortiment an Baugruppenträgern, geeignet für IEC-/IEEE-genormte Karten sowie für ungenormte Karten für Industrie-, Transport- und Telekommunikationsanwendungen.

  • Schroff Baugruppenträger und 19″-Gehäuse
    Zur Einhausung schrankmontierter elektronischer Ausrüstung

    • • Typische Anwendungsbereiche: Militär, Telekommunikation, Transportausrüstung sowie Mess-, Steuer- und
         Regeltechnik
    • • Viele Produkte mit branchenführender EMI-/EMV-Schirmung                                                                
    • • In Kits erhältlich
    • • Unzählige Erweiterungs- und Modifikationsmöglichkeiten dank vielfältigem Zubehör und einzeln erhältlichen
         Komponenten



EuropacPRO MultipacPRO Inpac
Design
Baugruppenträger    
19″-Gehäuse  
Standards      
IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-102  
IEC 60297-3-103    
IEC 60297-3-104    
IEC 60297-3-105  
IEEE 1101.x    
Plattenausrichtung und -typ      
Vertikale Plattenausrichtung  
Horizontale Plattenausrichtung    
Geeignet für Standard-Eurokarten  
Geeignet für nichtstandardisierte Karten  
Produktspezifikationen      
IP 20 nach IEC 60529
EMV gemäß IEC 95373, Teil 15  
Schock- und Vibrationsfestigkeit bis zu 25g    
Montage      
Schrankmontage
Desktop-Ausführung    
Produktliste
Produkte (  1 - 12 von 21  )