Networking Thermal Management

Front Panel Configurator
Konfigurieren
      Sie Ihre
 Frontplatten
Alle Produktkonfiguratoren
Produktliste
Produkte (  1 - 8 von 8  )
Auswahl vergleichen compare product
Produktliste
RackChiller In-Row Cooler, 300 mm (55 kW) / 600 mm (75 KW) Breite, 230/208 V
  • Luft-/ Wasser-Wärmetauscher mit Gehäuse (RAL 9005) wird zwischen angereihten Schränken eingebaut
  • Wasseranschluss von hinten oben oder unten
  • Überwachung über Modbus- oder Ethernet-Schnittstelle
  • Steuerung mit internen und externen Sensoren
  • Türkühler mit integriertem Luft-Wasser-Wärmetauscher, RackChiller Rücktür
  • Lüfterlose Lösung, kein Lärm, kein zusätzlicher Stromverbrauch, geringer Wartungsaufwand
  • Das optionale Wasserkontrollset ermöglicht die Regulierung des Wasserflusses entsprechend der tatsächlichen Wärmelast
  • Anbaurahmen ermöglicht die Trennung von Wärmetauscher und Kondensat-Management von dem Serverschrankausbau
  • Der hintere Raum im Schrank ist vollständig für die Verkabelung und Stromverteilung verfügbar
  • Einfache Anpassung an nVent-Schränke und Befestigungssets für Schränke anderer Hersteller
  • Modbus-TCP und SNMP v2c Schnittstelle
  • Türkühler mit integriertem Luft-Wasser-Wärmetauscher und Lüftern, RackChiller Rücktür
  • Aktive Lösung mit Lüftern – verbesserter Luftstrom, gleicht den Druckabfall am Wärmetauscher aus
  • Das optionale Wasserkontrollset ermöglicht die Regulierung des Wasserflusses entsprechend der tatsächlichen Wärmelast
  • Anbaurahmen ermöglicht die Trennung von Wärmetauscher und Kondensat-Management von dem Serverschrankausbau
  • Der hintere Raum im Schrank ist vollständig für die Verkabelung und Stromverteilung verfügbar
  • Einfache Anpassung an nVent-Schränke und Befestigungssets für Schränke anderer Hersteller
  • Modbus-TCP und SNMP v2c Schnittstelle
  • Wasseranschlussset
  • Wasseranschlussset für RackChiller Rücktür
  • Regelventil mit Stellmotor
  • Regelventil mit Stellmotor für RackChiller Rücktür
  • Wassercontrollpaket
  • Zubehör für RackChiller
  • Regeleinheit RDC
  • Regeleinheit RDC für RackChiller Rücktür
  • Anzeige für Regeleinheit
  • Anzeige für RackChiller Türkühler