Interscale-Plattform für Single Boards

Wirksame Abschirmung für
unterbrechungsfreien Betrieb

EMC Cabinets

Schutz vor Staub und Wasser allein ist oft nicht genug. Elektromagnetische Interferenzen durch Elektromotoren, Stromversorgungen, Relais, Magnetspulen oder Stromleitungen können den Betrieb elektronischer Geräte beeinträchtigen.
Die Schroff-Elektronikschrank-Plattform Varistar ist eine innovative Lösung für hochwirksame EMV-Schirmung von 60 dB bei 1 GHz und 40 dB bei 3 GHz, um einen zuverlässigen, unterbrechungsfreien Betrieb von Elektronikeinbauten zu gewährleisten.

  • EMV-Schränke
    Schroff-Schränke bieten das innovativste Konzept zur EMV-Schirmung auf dem Markt. Das Konzept stellt elektrisch leitende Verbindungen zwischen dem Rahmen und allen Verkleidungsteilen her und leitet damit alle Störströme über die verschiedenen Oberflächen, einschließlich Seitenwänden, Türen und Deckplatten, ab.

    EMV-Schirmung ist für verschiedene Varistar-Schrankkonfigurationen erhältlich, die EMV-Schirmungs- spezifikationen von 60 dB bei 1 GHz und 40 dB bei 3 GHz (gemäß IEC 61587-3 getestet) vollständig erfüllen.