- Frontplatten Konfigurator

Kompromisslos robust –
überraschend kostengünstig

Seismic Ruggedized Cabinets

Moderne Elektronik ist entscheidend für die Funktion von Anwendungen in der Industrie und im Militär. Sie muss unter den anspruchsvollsten Bedingungen funktionieren, wie beispielsweise in erdbebengefährdeten Regionen. Die Schroff-Varistar-Elektronikschränke haben Ihre Zuverlässigkeit bei extremen Erschütterungen und Vibrationen vielfach unter Beweis gestellt. Varistar ist die ideale Plattform für Rugged-Schränke, die kundenspezifisch angepasst werden kann, um erfolgskritische Anforderungen zu erfüllen.

  • Seismic-Schränke
    Varistar-Elektronikschränke werden so konstruiert, dass sie auch extremen Erschütterungen und Vibrationen standhalten – sogar in Erdbebengebieten. Varistar-Schränke bestehen aus einem geschweißten Stahlrahmen, der strengste Prüfkriterien gemäß IEC 61587-2 und Telcordia GR-63-CORE erfüllt. Varistar ist für den Gebrauch in Bellcore Zone 4 getestet und zertifiziert.

    Weitere Vorteile der Schroff-Varistar-Rugged-Schränke:
    • Haltbarkeit: Zweifacher Schutz gegen Korrosion durch verzinkten und pulverbeschichteten Rahmen
    • Schutz: Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser (bis IP 55)
    • Zuverlässigkeit: EMV-Schirmung gegen elektromagnetische Störungen 60 dB bei 1 GHz und 40 dB bei 3 GHz
    • Garantie: Getestet und zugelassen nach MIL-STD-901D