Compute and Storage Plattform

Kundenspezifischer
Schutz für
zuverlässige
Leistung

Electronic Cabinets

Wenn erfolgskritische Kommunikations- und Elektronikausrüstung besonderen Schutz erfordern, können Sie sich auf Schroff-Elektronikschränke von nVent verlassen.


  • Unser Expertenteam wird Ihnen helfen, Elektronikschränke nach Ihren Anforderungen auf Basis flexibler Schrankplattformen zu konfigurieren. Diese sind nach wichtigen Branchennormen getestet und zertifiziert.
  • Wählen Sie aus einem vielfältigen Angebot von Elektronikschränken das aus, was zu Ihren besonderen Anforderungen passt.
  • Wir bieten ansprechendes Design sowie hochwertige Rugged-Varianten für erdbebensichere und militärische Anwendungen mit EMV-Schirmung.
  • Für IT-Rechenzentren bietet nVent eine Reihe von Server-, Netzwerk- und Colocation-Schränken sowie Einhausungslösungen mit Wärmemanagement.
  • 19″-Elektronikschränke
    nVent ist weltweit führend bei der Konstruktion und Fertigung von kundenspezifischen Lösungen für Elektronikschränke. Unsere bewährte Schrankserie der Marke Schroff beinhaltet:
    • Novastar: Schränke mit Aluminiumrahmen und ansprechendem Design, ideal für allgemeine Elektronik-, Test-
       und Mess-, Audio-/Video- und Rundfunkanwendungen.
    • Varistar: Sehr vielseitige, stabile, geschweißte Elektronikschränke mit Stahlrahmen und einer breiten Palette
       an Optionen, darunter Schutz gegen Staub und Wasser (IP20 und IP55), Kühloptionen von Lüftern bis zu
       40-kW-Luft-Wasser-Wärmetauschern, Widerstandsfähigkeit gegen Erschütterung, Vibration und Erdbeben bis
       NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen und
       elektromagnetische Interferenzen (HF/EMV) mit 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (gemäß IEC 61587-3).
    • Labrack
    • Outdoor-Elektronikschränke