Einzelteile für Elektronikschränke

LEITFADEN ZUR AUSWAHL
DES PASSENDEN COM
EXPRESS SYSTEMS

>Download eBOOK

Schroff

nVent bietet Ihnen mit dem modularen Standard-COM-Carrier für
COM-Express-Module vom Typ 6 eine Gesamtlösung inklusive:

CoM Carrier

  • COM-Module
  • COM-Carrier
  • Integriert in ein Gehäuse mit Kühlung und Stromversorgung



Das standardisierte COM-Express-Modul von PICMG enthält die aktuellsten
Signale wie z. B. HDMI, Gbit-Ethernet, USB 2.0 und 3.0 sowie PCI-Express.




Auf der Suche nach einer Anleitung wie Sie die richtige COM-Lösung auswählen?


Erhalten Sie hier ein eBook zur Auswahl eines COM Express Systems



Integriertes Gehäuse mit Kühlung und Stromversorgung


Spezielle Kühlkörpergeometrien für unterschiedliche Anwendungen
Thermische Anbindung vom COM Heat spreader zum Kühlkörper über Zwischenplatte mit EMC Dichtung
Einfache Entfernung von Front- und Rückseite








SCHROFF CARRIER FÜR COM EXPRESS TYP 6 MODULE







Schroff
Schroff

Vorderseite: Standard-Computerschnittstellen

Rückseite: Zusätzliche Computerschnittstellen


  • Computer on Module
    Der neue Standard-COM-Carrier von nVent entspricht in der Größe dem µATX-Formfaktor mit einer Kantenlänge von 244 mm x 244 mm. Besonders ist der modulare Aufbau des Carriers. Er liefert zum einen die typischen PC-Schnittstellen und bietet darüber hinaus Steckplätze für verschiedene Erweiterungskarten, mit denen je nach Bedarf zusätzliche Funktionen realisiert werden können.

    Modulares Systemkonzept:

    • • Schnittstellen variabel je nach Anforderung

    • • Steckplätze für verschiedene Erweiterungskarten

    • • Effiziente und störungsarme Stromversorgung

    • • Freie Wahl der Integrationsstufe

    • • Gehäuse mit IP-Schutz bis zu IP 55, optional bis IP 67
    • • Flexibles Kühlkonzept für forcierte Luftkühlung oder lüfterlose Anwendungen
    • • Kleingehäuse anpassbar in Höhe, Breite und Tiefe

Produktliste
Produkte (  1 - 12 von 168  )
:
Zur Rasteransicht wechseln
Zur Listenansicht wechseln
Zur nächsten Seite
Auswahl vergleichen compare product
Produktliste
Artikelnummer:60114-121
Zur Rasteransicht wechseln
Zur Listenansicht wechseln
Zur nächsten Seite