In-Row-Wärmetauscher Varistar SHX30

Grafik für In-Row-Wärmetauscher Varistar SHX30 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Einzel autauschbare Lüfter im laufenden Betrieb
  • Kühlleistung von 30 kW
  • Wasseranschluss unten oder unten/oben (siehe Spezifikationstabelle)
  • Überwachungsoption über Ethernet-Schnittstelle und Web-Interface
  • Tropfenabscheider und Kondensatmanagement
  • Regelung anhand interner und externer Temperaturfühler möglich
  • 1 Netzgerät oder 2 Netzgeräte (redundant), siehe Spezifikationstabelle

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

  • Anschluss der Schrank Management Basiseinheit mit RJ 45 Schnittstelle
  • Web‐Interface: Automatische Erkennung der angeschlossenen Varistar SHX 30 Luft/‐Wasserwärmetauscher
  • Web‐Interface: Einstellen der Soll‐Temperatur und Lüfterdrehzahl
  • Web‐Interface: Ansaugtemperatur der Server (Parameter kann über Web‐Schnittstelle gesetzt werden)
  • Web‐Interface: Überwachung der Lufttemperatur frontseitig/ rückseitig, Lüfterdrehzahl und Wassereingangstemperatur
  • Web‐Interface: Ein‐/Ausschalten des Kühlers
  • Optionale Management‐Einheit bitte separat bestellen
  • Web‐Interface: Temperaturüberwachung/‐Regelung mit einem externen Temperatursensors (bitte separat bestellen)
  • Typ:

    Kühlelemente

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Beschreibung Breite mm Beschreibung Menge
Katalognummer Beschreibung Breite mm Beschreibung Menge
Wasseranschluss unten 300.0 1 Netzgerät 1 Stück
Wasseranschluss unten 300.0 2 Netzgeräte, redundante Stromversorgung 1 Stück
Wasseranschluss oben und unten (mit Kondensatpumpe) 300.0 1 Netzgerät 1 Stück
Wasseranschluss oben und unten (mit Kondesatpumpe) 300.0 2 Netzgeräte, redundante Stromversorgung 1 Stück