Luftabschottungsblenden, für side-to-side gekühlte Switches

Grafik für Luftabschottungsblenden, für side-to-side gekühlte Switches in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Kompletter Basis-Bausatz zur Luftführung von Cisco Switches (Luftführung von rechts nach links)
  • Es können mit einem Basis-Bausatz mehrere Seitenblenden übereinader montiert werden; Seitenblende für gewünschten Cisco Switch bitte separat bestellen
  • Basiskit zur Abschottung der 19"‐Ebene im vorderen Schrankbereich und Aufnahme der Seitenblenden für Switches
  • Kit kann nachträglich in bereits angereihte Schränke montiert werden
  • Für 800 mm breite Varistar Schränke mit 145 mm vertieften  19"‐Ebene
  • Linke Frontblende zur front‐to‐back Verkabelung mit 3 x 19"‐/1 HE Ausschnitten (Bürstenleisten und Blindplatten bitte separat bestellen)
  • Rechte Frontblende mit 5 x Lufteinlässen; nicht benötigte Lufteinlässe werden durch einfach zu schneidbare Dichtungen verschlossen

    Produktfamilie:

    Varistar

    Typ:

    Luftabschottung, Trennblenden

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
 
Katalognummer Höhe mm Menge Für Schrankhöhe mm Für Schrankbreite mm Beschreibung Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
Katalognummer Höhe mm Menge Für Schrankhöhe mm Für Schrankbreite mm Beschreibung Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
2000.0 VPE 1 Satz 2000 800.0 Basiskit für Cisco Switches Frontblenden, Deck‐ und Bodenblech für Cisco Seitenblenden 42 42
2200.0 VPE 1 Satz 2200 800.0 Basiskit für Cisco Switches Frontblenden, Deck‐ und Bodenblech für Cisco Seitenblenden 47 47