Luftabschottungsblenden, Frontblendensatz, für 600 mm Schrankbreite, geschlossen

Grafik für Luftabscottungsblenden, Frontblendensatz, für 600mm Schrankbreite, geschlossen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse d.h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft
  • Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich
  • Dichtungen, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
  • Schottblenden für vertieft eingebaute 19"-Ebenen (70, 145, 220 mm) verfügbar
  • Blenden geschlossen
  • Luftabschottung, Blenden für 600 mm breite Schränke mit unterschiedlicher Einbautiefe

    Produktfamilie:

    Varistar

    Typ:

    Luftabschottung, Trennblenden

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Ausführung
 
Katalognummer Höhe mm Menge Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
Katalognummer Höhe mm Menge Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
2000.0 VPE 1 Satz für 70 mm vertiefte 19"‐Ebene 42 42
2000.0 VPE 1 Satz für 145 mm vertiefte 19"‐Ebene 42 42
2000.0 VPE 1 Satz für 220 mm vertiefte 19"‐Ebene 42 42
2200.0 VPE 1 Satz für 70 mm vertiefte 19"‐Ebene 47 47
2200.0 VPE 1 Satz für 145 mm vertiefte 19"‐Ebene 47 47
2200.0 VPE 1 Satz für 220 mm vertiefte 19"‐Ebene 47 47
2450.0 VPE 1 Satz für 70 mm vertiefte 19"‐Ebene 52 52
2450.0 VPE 1 Satz für 145 mm vertiefte 19"‐Ebene 52 52
2450.0 VPE 1 Satz für 220 mm vertiefte 19"‐Ebene 52 52