Luftabschottungsblenden, Frontblendensatz, für 800 mm Schrankbreite, mit Kabeldurchführung

Grafik für Luftabschottungsblenden, Frontblendensatz, für 800mm Schrankbreite, mit Kabeldurchführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Kabeldurchführungen, Kabelfinger, Kabelkanal für 800 mm breite Schränke
  • Dichtungen, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
  • Anreihbarkeit von Netzwerk‐ und Serverschränken möglich
  • Blenden für Kabelführung
  • Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse d.h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft

    Produktfamilie:

    Varistar

    Typ:

    Luftabschottung, Trennblenden

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Ausführung
Cutouts
 
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Beschreibung Beschreibung Kabeldurchführung Für Schrankhöhe Menge
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Beschreibung Beschreibung Kabeldurchführung Für Schrankhöhe Menge
42 2000.0 Ausführung für Einbau mit Traverse für 70/145/220 mm vertiefte 19"-Ebene Ausbrüche zur Kabeldurchführung 42 VPE 1 Satz
47 2200.0 Ausführung für Einbau mit Traverse für 70/145/220 mm vertiefte 19"-Ebene Ausbrüche zur Kabeldurchführung 47 VPE 1 Satz
52 2450.0 Ausführung für Einbau mit Traverse für 70/145/220 mm vertiefte 19"-Ebene Ausbrüche zur Kabeldurchführung 52 VPE 1 Satz
42 2000.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 70 mm vertiefte 19"-Ebene Ausbrüche zur Kabeldurchführung 42 VPE 1 Satz
42 2000.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 145 mm vertiefte 19"-Ebene Ausbrüche zur Kabeldurchführung 42 VPE 1 Satz
42 2000.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 220 mm vertiefte 19"-Ebene Ausbrüche zur Kabeldurchführung 42 VPE 1 Satz
42 2000.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 220 mm vertiefte 19"-Ebene mit Kabelfingern 42 VPE 1 Satz
42 2000.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 220 mm vertiefte 19"-Ebene mit Kabelkanal 42 VPE 1 Satz
47 2200.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 70 mm vertiefte 19"-Ebene Ausbrüche zur Kabeldurchführung 47 VPE 1 Satz
47 2200.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 145 mm vertiefte 19"-Ebene Ausbrüche zur Kabeldurchführung 47 VPE 1 Satz
47 2200.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 220 mm vertiefte 19"-Ebene Ausbrüche zur Kabeldurchführung 47 VPE 1 Satz
47 2200.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 220 mm vertiefte 19"-Ebene mit Kabelfingern 47 VPE 1 Satz
47 2200.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 220 mm vertiefte 19"-Ebene mit Kabelkanal 47 VPE 1 Satz