Luftabschottungsblenden, Frontblendensatz, für 800 mm Schrankbreite, geschlossen

Grafik für Luftabschottungsblenden, Frontblendensatz, für 800mm Schrankbreite, geschlossen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Luftabschottung, Blenden für 800 mm breite Schränke
  • Anreihbarkeit von Netzwerk‐ und Serverschränken möglich
  • Dichtungen, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
  • Blenden geschlossen
  • Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse d.h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft

    Typ:

    Luftabschottung, Trennblenden

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Ausführung
 
Katalognummer Höhe HE Für Schrankhöhe Höhe mm Beschreibung Beschreibung Menge
Katalognummer Höhe HE Für Schrankhöhe Höhe mm Beschreibung Beschreibung Menge
42 42 2000.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 70 mm vertiefte 19"-Ebene VPE 1 Satz
42 42 2000.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 145 mm vertiefte 19"‐Ebene VPE 1 Satz
42 42 2000.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 220 mm vertiefte 19"‐Ebene VPE 1 Satz
42 42 2000.0 Ausführung für Einbau mit Traverse für 70/145/220 mm vertiefte 19"-Ebene VPE 1 Satz
47 47 2200.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 70 mm vertiefte 19"‐Ebene VPE 1 Satz
47 47 2200.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 145 mm vertiefte 19"‐Ebene VPE 1 Satz
47 47 2200.0 Ausführung für Einbau mit Reduzierwinkel für 220 mm vertiefte 19"‐Ebene VPE 1 Satz
47 47 2200.0 Ausführung für Einbau mit Traverse für 70/145/220 mm vertiefte 19"-Ebene VPE 1 Satz
52 52 2450.0 Ausführung für Einbau mit Traverse für 70/145/220 mm vertiefte 19"-Ebene VPE 1 Satz