Einhausungstüren

Grafik für Einhausungstüren in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Passend für 2000 und 2200 mm hohe Schränke
  • Türen zum seitlichen Abschluss der Schrankreihe
  • Schwarzgrau (RAL 7021)
  • Doppeltüren passend für eine Gangbreite von 1200 mm
  • Bei 2200 mm hohe Schränke wird Blende benötigt, bitte separat bestellen

    Produktfamilie:

    Varistar

    Typ:

    Tür-Bausätze

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Typ
 
Katalognummer Menge Farbe Beschreibung Beschreibung Türtart
Katalognummer Menge Farbe Beschreibung Beschreibung Türtart
VPE 2 Stück RAL 7021 Für Schrankhöhe 2000 und 2200 mm, 180° Scharnier Rahmen St, mit Einscheibensicherheitsglas 6 mm und 180°-Scharnier, 3-Punkt-Verriegelung und Schwenkhebelgriff (Verriegelung separat bestellen) Flügeltüren
VPE 2 Stück RAL 7021 Für Schrankhöhe 2000 und 2200 mm, mit konfortabler Schließung, Türen öffnen symmetrisch (beide Flügel öffnen sich gleichzeitig); Arretierung (bleibt offen) mit Magnet; schließt automatisch durch leichtes Antippen Schiebetür, Rahmen St, mit Einscheibensicherheitsglas 6 mm, schließt automatisch Schiebetür, mechanisch
VPE 2 Stück RAL 7021 Für Schrankhöhe 2000 und 2200 mm, Türöffnung/-schließung erfolgt mit Taste (außen und innen); bei Stromausfall manuell Schiebetür, Rahmen St, mit Einscheiben‐sicherheitsglas 6 mm, schließt elektrisch mit Taster Schiebetür, automatisch