Dichtungssatz

Grafik für Dichtungssatz in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Dichtungssätze zum frontseitigen Abdichten gegen Luftkurzschlüsse

    Produktfamilie:

    Varistar

    Typ:

    Dichtungen

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Ausführung
 
Katalognummer Länge mm Länge mm Menge Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Länge mm Länge mm Menge Beschreibung Beschreibung
3000 3000.0 VPE 1 Satz Vertikale Dichtung zur vertikalen Abdichtung zwischen 10 Schränken PUR‐Weichschaum, Farbe ähnlich RAL 7021, gemäß UL 94-HF1; zur vertikalen Abdichtung   zwischen  10 Schränken, passend auch für Sockel und Dachanhebung
1200 1200.0 VPE 1 Satz Horizontale Dichtung für zwei 600 mm breite Schränke mit Nivellierfüßen 2 x Winkel, St, RAL 7021; PUR‐Weichschaumdichtung, Farbe ähnlich RAL 7021, gemäß UL 94‐HF1; passend für horizontale Abdichtung von 2 Schränke unten, beim Einsatz von Stellfüßen
1600 1600.0 VPE 1 Satz Horizontale Dichtung für zwei 800 mm breite Schränke mit Nivellierfüßen 2 x Winkel, St, RAL 7021; PUR‐Weichschaumdichtung, Farbe ähnlich RAL 7021,  UL 94‐HF1; passend für horizontale  Abdichtung von 2 Schränke, unten, beim Einsatz von Stellfüßen