VARISTAR Server, RAL 7035, 1600 kg, Anreihschrank

Grafik für VARISTAR Server, RAL 7035, 1600 kg, Anreihschrank in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Schutzart IP 20
  • Statische Traglast bis 1600 kg
  • Montagemöglichkeit für verschiedene Server
  • Serverschrank mit perforierten Türen, Luftdurchsatz 78 %

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

  • Einzelschrank kann aufgebaut werden mit Anreihschrank und Seitenwänden
  • Seitenteile sind nicht im Lieferumfang enthalten und können separat bestellt werden
  • Schutzgrad:

    IP 20 oder NEMA 1

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Perforierte Front- und Rücktür

    Typ:

    Serverschrank

    Traglast:

    1600 kg/ 3500 lb statisch

    Material:

    Stahlrahmen und Stahlverkleidung

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U / mm
Breite mm
Tiefe (mm)
Typ
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Version Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Version Höhe HE
1000.0 2000.0 600.0 Anreihschrank 42
1200.0 2000.0 600.0 Anreihschrank 42
1000.0 2000.0 800.0 Anreihschrank 42
1200.0 2000.0 800.0 Anreihschrank 42
1000.0 2200.0 600.0 Anreihschrank 47
1200.0 2200.0 600.0 Anreihschrank 47
1000.0 2200.0 800.0 Anreihschrank 47
1200.0 2200.0 800.0 Anreihschrank 47
1000.0 2450.0 600.0 Anreihschrank 52
1200.0 2450.0 600.0 Anreihschrank 52
1000.0 2450.0 800.0 Anreihschrank 52
1200.0 2450.0 800.0 Anreihschrank 52