Epcase 19"

Grafik für Epcase 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Kabelabfangschiene im Lieferumfang enthalten (im Höhenraster von 25 mm verschiebbar)
  • Schutzart IP 20
  • Multifunktionales 19"‐Wandgehäuse mit schwenkbaren Seitenwänden
  • 19"‐Winkelprofile können im Tiefenraster von 25 mm verschoben werden
  • Einführung der Kabel von oben oder von unten möglich; die Öffnung einer Kabeleinführung lässt sich durch je zwei Bürstenleisten abdichten oder zum Ventilatoreinbau nutzen

    Produktfamilie:

    Epcase

    Schutzgrad:

    IP 20 oder NEMA 1

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Glastür am Gehäuse

    Typ:

    Wandgehäuse

    Traglast:

    Bis 60 kg / Bis 130 lb statisch

    Material:

    Gehäuse und Tür aus Stahl

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Material Oberfläche Gewicht E mm Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Material Oberfläche Gewicht E mm Höhe HE
600.0 812.0 600.0 600.0 St lackiert 32.0 85.0 16
500.0 962.0 600.0 500.0 St lackiert 34.0 85.0 20
600.0 992.0 600.0 600.0 St lackiert 38.0 85.0 20
300.0 503.0 600.0 300.0 St lackiert 18.0 18.0 9
400.0 503.0 600.0 400.0 St lackiert 20.0 18.0 9
500.0 636.0 600.0 500.0 St lackiert 25.0 85.0 12
400.0 612.0 600.0 400.0 St lackiert 24.0 18.0 12
400.0 812.0 600.0 400.0 St lackiert 28.0 18.0 16
500.0 814.0 600.0 500.0 St lackiert 30.0 85.0 16